The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEV429
    Cavo di ricarica monofase da 32A con lunghezza 5 metri e spine Tipo 2. Ideale per la ricarica in corrente alternata in modo 3, garantisce alimentazione sicura e comunicazione tra stazione e veicolo. Intelligente e compatibile con impianti monofase, permette alla stazione di ricarica di rilevare automaticamente la corrente massima e la conformazione dei cavi per evitare sovraccarichi. Sicurezza e prestazioni in un unico cavo.
    EAN
    4012740874427
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Cavo accessorio per stazioni di ricarica M3T2 / T2 32A 1P lunghezza 5m XEV429

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Cavo accessorio per stazioni di ricarica M3T2 / T2 32A 1P lunghezza 5m

    XEV429

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      32 A

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEV429
    PDF
    RoHS report XEV429
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEV429 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEV429

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEV429 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEV429

      Cavo accessorio per stazioni di ricarica M3T2 / T2 32A 1P lunghezza 5m

      PDF
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti