The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEV427
    Struttura di fissaggio a parete per witty park in acciaio zincato, con sistema a slitta regolabile in altezza. Robusta, resistente e facile da installare, garantisce un'installazione sicura e personalizzabile. Ideale per un montaggio preciso e duraturo.
    EAN
    4012740897419
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Sistema di fissaggio regolabile a parete per stazioni di ricarica witty park XEV427

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Sistema di fissaggio regolabile a parete per stazioni di ricarica witty park

    XEV427

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      54 mm
    • Larghezza
      315 mm
    • Profon­dità
      0

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEV427
    PDF
    RoHS report XEV427
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEV427 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEV427

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEV427 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEV427

      Sistema di fissaggio regolabile a parete per EVCS park

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni de-DE 2023-03-21 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni de-DE 2023-03-21

      PDF
      1,02 MB
      Immagine Manuale di istruzioni en-GB 2023-03-21 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,01 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE 2017-06-09 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-06-09 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti