The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • XEV600C
    La stazione di ricarica witty park in acciaio inox verniciato è certificata IP54 e IK10, garantendo resistenza e protezione anche in ambienti esterni. Offre due prese per lato: Tipo 2 (Modo 3) e Schuko (Modo 2). Potenza massima di 2x7 kW. Il sistema include controllo accessi tramite RFID per una gestione sicura e personalizzata della ricarica e scheda ethernet IP. Gestione dinamica della ricarica tramite dispositivo LLM (XEM510 o XEM520) o CPO (charge point operetortramite) necessario XEM520.
    EAN
    4012740884501
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 7+7kW e 2 prese TE con RFID e IP XEV600C

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Stazione di ricarica witty park 2 prese T2S 7+7kW e 2 prese TE con RFID e IP

    XEV600C

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cavo di ricarica 4 accessori disponibili
    • Controllo di carica 1 accessori disponibili
    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cavo di ricarica
    • Controllo di carica
    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione
    • XEVA713

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 5m

      520,64 €  / pezzo*
    • XEVA714

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 1P 7, 5m

      568,15 €  / pezzo*
    • XEVA711

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 5m

      452,46 €  / pezzo*
    • XEVA712

      EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 20A 1P 7, 5m

      485,51 €  / pezzo*
    • XEV304

      Interfaccia gestione carichi per stazioni di ricarica witty

      261,85 €  / pezzo*
    • EGN100

      Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M

      165,10 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Potenza
    • Potenza per punto di carica
      7,40 kW
    • Carico collegato
      15 - 15 kW
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Alimen­tazione
    • Numero di fasi per l'alimen­tazione
      1
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      32 A
    Connet­tività
    • Numero di stazioni di ricarica
      2
    Funzioni
    • Con gestione del carico
      No
    Equipag­giamento
    • Numero di prese domes­tiche
      2
    • Con inter­rut­tore
      No
    • Con sblocco di emer­genza in caso di inter­ruzione di corrente
      SÌ
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Tipo 2
    Serie
    • Altezza
      760 mm
    • Larghezza
      355 mm
    • Profon­dità
      202 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Instal­lazione a parete
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP54
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK10
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio inox

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XEV600C
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEV600C | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEV600C

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEV600C | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEV600C

      EV stazione di ricarica witty Park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID + IP

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione de-DE 2017-06-09 | Hager Italia

      Manuale di installazione de-DE 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2014-01-10

      PDF
      2,29 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-02-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2017-02-06

      PDF
      2,78 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-02-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2017-02-06

      PDF
      1,47 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-02-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2017-02-06

      PDF
      4,23 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2017-06-09 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB 2023-08-31 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2023-08-31

      PDF
      2,34 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Allegato prodotto en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12 | Hager Italia

      Allegato prodotto en-GB, fr-FR, de-DE 2023-05-12

      PDF
      3,64 MB
    • Manuale

      Immagine Installation Manual witty Park | Hager Italia

      Installation Manual witty Park

      Manuale it-IT 2017-02-06

      PDF
      2,44 MB
    • Strumento

      Immagine Strumento International 2023-10-30 | Hager Italia

      Strumento International 2023-10-30

      ZIP
      8,89 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-20

      PDF
      468,99 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti