The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX
    • EGN100
    Interruttore astronomico EGN100 programmabile via Bluetooth con app HagerMood. Compatibile con lampade a LED, con funzione astro, annuale e crepuscolare (con sonda di luminosità EN003 o
    EEN003W). Disponibile 1 contatto in scambio da 10 A. Riserva di carica 10 anni, memorizzazione cloud, compatibile con prodotti radio quicklink di Hager. Ideale per luci, insegne e irrigazione automatica. 1 modulo.
    EAN
    3250617579902
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX

    Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M EGN100

    Prezzo
    165,10 €
    / pezzo *
    165,10 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M

    EGN100

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Sensore di luminosità 2 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sensore di luminosità
    • EEN002

      Sonda luminosa per crepuscolare da incasso

      33,95 €  / pezzo*
    • EEN003

      Sonda luminosa per crepuscolare da parete IP55

      27,61 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • XEV080

      Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 sporgente

      55,46 €  / pezzo*
    • XEV081

      Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso

      50,00 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 240 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      2300 W
    Illuminazione
    • Carico massimo lampada fluorescente in serie
      1000 W
    • Carico max. della lampada fluorescente collegate in paral­lelo
      400 VA
    Funzioni
    • Riserva di carica in anni
      10 y
    • Con sincroniz­zazione di rete
      SÌ
    • Con sincroniz­zazione al quarzo
      SÌ
    • Numero di canali funzionali
      1
    Equipag­giamento
    • Precisione gior­naliera
      0,25 s
    • Con programma impulsi
      SÌ
    • Numero di canali
      1
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1x in commutazione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.2 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.2 - 4 mm²
    Impos­tazioni
    • Programma gior­naliero
      SÌ
    • Programma settimanale
      SÌ
    • Programma annuale
      SÌ
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - +45 °C
    Testo
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      17,80 mm
    • Profon­dità
      62,50 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Inter­vallo minimo tra 2 orari di commutazione
      1 min
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    Uso
    • Tipo di ciclo
      Annuale

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EGN100
    PDF
    RoHS report EGN100
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EGN100 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EGN100

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EGN100 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EGN100

      Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine 6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf | Hager Italia

      6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf

      Assembly instructions 2020-11-24

      PDF
      1,13 MB
      Immagine 6LE005555D_EGN100_L_A3_B_FR-DE_WEB.pdf | Hager Italia

      6LE005555D_EGN100_L_A3_B_FR-DE_WEB.pdf

      Montageanleitung de-DE, fr-FR 2017-03-27

      PDF
      2,43 MB
      Immagine 6LE005557C_EGN100_L_A3_B_IT-FIN_WEB.pdf | Hager Italia

      6LE005557C_EGN100_L_A3_B_IT-FIN_WEB.pdf

      Manuale utente it-IT, fi-FI 2018-12-20

      PDF
      2,43 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Italia

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Allegato prodotto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX EGN100_EGN200_EGN400 | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX EGN100_EGN200_EGN400

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      81,84 kB
    • Guida applicazione

      Immagine 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager Italia

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Immagine 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager Italia

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Immagine 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager Italia

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-19 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-19

      PDF
      270,51 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-11-06

      PDF
      391,79 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EGN400 - Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M
      EGN400
      Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M
      Prezzo
      312,35 €
      / pezzo *
      312,35 €
      / pezzo *
    • 2
      EHN110 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 3M
      EHN110
      Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 3M
      Prezzo
      94,21 €
      / pezzo *
      94,21 €
      / pezzo *
    • 3
      EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
      EHN011
      Int. Orario Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.
      Prezzo
      88,68 €
      / pezzo *
      88,68 €
      / pezzo *
    • 4
      EHN171 - Interruttore orario elettromeccanico settimanale riserva carica 1 contatto 16A
      EHN171
      Interruttore orario elettromeccanico settimanale riserva carica 1 contatto 16A
      Prezzo
      115,59 €
      / pezzo *
      115,59 €
      / pezzo *
    • 5
      EGN200 - Interruttore orario 2 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 2M
      EGN200
      Interruttore orario 2 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 2M
      Prezzo
      218,95 €
      / pezzo *
      218,95 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti