The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX
    • EHN171
    Interruttore orario elettromeccanico per automazione di luci, ventilazione e irrigazione. Programmazione settimanale tramite cavalieri imperdibili di 2 ore, contatto in scambio da 16A, commutatore ON/AUTO/OFF. Con riserva di carica fino a 120h. Compatibile con lampade LED, a incandescenza, alogene e fluorescenti. Tensione 230V AC. 3 moduli DIN.
    EAN
    3250617201094
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX

    Interruttore orario elettromeccanico settimanale riserva carica 1 contatto 16A EHN171

    Prezzo
    115,59 €
    / pezzo *
    115,59 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Interruttore orario elettromeccanico settimanale riserva carica 1 contatto 16A

    EHN171

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Equipag­giamento
    • Numero di canali
      1
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Consumo di energia durante il funzionamento
      0,50 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      1100 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      900 - 900 W
    • Perdita di potenza a pieno carico
      1 W
    Funzioni
    • Numero di canali funzionali
      1
    Connes­sione
    • Numero di contatti
      1
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 6 mm²
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - +55 °C
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      54 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Testo
    • Tipo di commutazione
      Contatto inver­titore
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione su guida DIN
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Corrente
    • Potenza massima (cos phi 0,6)
      4 A
    Durata
    • Durata elet­trica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento
      50000
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 240 V
    Impos­tazioni
    • Passi di programma
      Passi di programma: 1 x 7 giorni
    • tempo di commutazione più breve
      2 h
    Illuminazione
    • Potenza della lampada LED
      180 W
    Uso
    • Tipo di ciclo
      Settimanale

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EHN171
    PDF
    RoHS report EHN171
    PDF
    Documento PEP en-AU 2023-12-20
    PDF
    417,11 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EHN171 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EHN171

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EHN171 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EHN171

      Interruttore orario elettromeccanico settimanale riserva carica 1 contatto 16A

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

      PDF
      3,50 MB
    • Manuale

      Immagine Manuale it-IT, it-CH 2023-10-17 | Hager Italia

      Manuale it-IT, it-CH 2023-10-17

      PDF
      2,62 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX EHN110_EHN111_EHN171 | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX EHN110_EHN111_EHN171

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      80,68 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-27 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-27

      PDF
      314,21 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-27 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-27

      PDF
      270,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EGN400 - Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M
      EGN400
      Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M
      Prezzo
      312,35 €
      / pezzo *
      312,35 €
      / pezzo *
    • 2
      EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
      EHN011
      Int. Orario Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.
      Prezzo
      88,68 €
      / pezzo *
      88,68 €
      / pezzo *
    • 3
      EGN103 - Interruttore orario 1 contatto 16A settimanale 2M
      EGN103
      Interruttore orario 1 contatto 16A settimanale 2M
      Prezzo
      110,44 €
      / pezzo *
      110,44 €
      / pezzo *
    • 4
      EHN110 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 3M
      EHN110
      Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 3M
      Prezzo
      94,21 €
      / pezzo *
      94,21 €
      / pezzo *
    • 5
      EHN010 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 1 modulo 1M
      EHN010
      Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.Din
      Prezzo
      88,19 €
      / pezzo *
      88,19 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti