The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX
    • EHN010
    Interruttore orario elettromeccanico giornaliero senza riserva di carica con 1 contatto NA da 16A. Programmazione su 24 ore con intervalli da 15 minuti tramite cavalieri impredibili. Installazione rapida su guida DIN, 1 modulo. Modalità selezionabili: Automatico, ON e OFF. Supporta carichi fino a 1000 W e LED fino a 300 W. Ampio range termico (-20/+50 °C), collegamento con morsetti a vite, lunga durata: 50.000 cicli.
    EAN
    3250617201056
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX

    Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 1 modulo 1M EHN010

    Prezzo
    88,19 €
    / pezzo *
    88,19 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 1 modulo 1M

    EHN010

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Equipag­giamento
    • Numero di canali
      1
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Potenza
    • Consumo di energia durante il funzionamento
      1 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      900 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      1000 - 1000 W
    • Perdita di potenza a pieno carico
      1 W
    Funzioni
    • Numero di canali funzionali
      1
    Connes­sione
    • Numero di contatti
      1
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 6 mm²
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - +50 °C
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      17,5 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Testo
    • Tipo di commutazione
      Contatto di chiusura
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione su guida DIN
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Corrente
    • Potenza massima (cos phi 0,6)
      3 A
    Durata
    • Durata elet­trica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento
      50000
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 240 V
    Impos­tazioni
    • Passi di programma
      Passo di programma: 24 ore
    • tempo di commutazione più breve
      15 min
    Illuminazione
    • Potenza della lampada LED
      300 W
    Uso
    • Tipo di ciclo
      Gior­naliero

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Documento PEP en-AU 2023-12-05
    PDF
    236,95 kB
    REACH declaration EHN010
    PDF
    RoHS report EHN010
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine EHN010 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto EHN010

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EHN010 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto EHN010

      Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.Din

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-02-21

      PDF
      2,43 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Immagine Manuale it-IT, it-CH 2023-10-17 | Hager Bocchiotti

      Manuale it-IT, it-CH 2023-10-17

      PDF
      720,37 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato KNX EHN010_EHN011 | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato KNX EHN010_EHN011

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      74,56 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-06-26 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2023-06-26

      PDF
      270,47 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-06-26 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2023-06-26

      PDF
      314,46 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      EGN400 - Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M
      EGN400
      Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M
      Prezzo
      312,35 €
      / pezzo *
      312,35 €
      / pezzo *
    • 2
      EHN111 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
      EHN111
      Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
      Prezzo
      94,11 €
      / pezzo *
      94,11 €
      / pezzo *
    • 3
      EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
      EHN011
      Int. Orario Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.
      Prezzo
      88,68 €
      / pezzo *
      88,68 €
      / pezzo *
    • 4
      EHN171 - Interruttore orario elettromeccanico settimanale riserva carica 1 contatto 16A
      EHN171
      Interruttore orario elettromeccanico settimanale riserva carica 1 contatto 16A
      Prezzo
      115,59 €
      / pezzo *
      115,59 €
      / pezzo *
    • 5
      EGN200 - Interruttore orario 2 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 2M
      EGN200
      Interruttore orario 2 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 2M
      Prezzo
      218,95 €
      / pezzo *
      218,95 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti