The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX
    • EGN400
    Interruttore astronomico EGN400 programmabile via Bluetooth con app HagerMood o direttamente sul dispositivo. Compatibile con lampade a LED, con funzione astro, annuale e crepuscolare (con sonda di luminosità EN003 o EEN003W). Disponibili 4 contatti in scambio da 16A. Riserva di carica 10 anni, memorizzazione cloud, compatibile con prodotti radio quicklink di Hager. Ideale per luci, insegne e irrigazione automatica.
    EAN
    3250617579926
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX

    Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M EGN400

    Prezzo
    312,35 €
    / pezzo *
    312,35 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M

    EGN400

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Sensore di luminosità 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sensore di luminosità
    • EEN002

      Sonda luminosa per crepuscolare da incasso

      33,95 €  / pezzo*
    • EEN003

      Sonda luminosa per crepuscolare da parete IP55

      27,61 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      2300 W
    Illuminazione
    • Carico massimo lampada fluorescente in serie
      1000 W
    • Carico max. della lampada fluorescente collegate in paral­lelo
      400 VA
    Funzioni
    • Riserva di carica in anni
      10 y
    • Con sincroniz­zazione di rete
      SÌ
    • Con sincroniz­zazione al quarzo
      SÌ
    • Numero di canali funzionali
      4
    Equipag­giamento
    • Precisione gior­naliera
      0,25 s
    • Con programma impulsi
      SÌ
    • Numero di canali
      4
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1x in commutazione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.2 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.2 - 4 mm²
    Impos­tazioni
    • Programma gior­naliero
      SÌ
    • Programma settimanale
      SÌ
    • Programma annuale
      SÌ
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - +45 °C
    Testo
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      72 mm
    • Profon­dità
      61,60 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      4
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Inter­vallo minimo tra 2 orari di commutazione
      1 min
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    Uso
    • Tipo di ciclo
      Annuale

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EGN400
    PDF
    RoHS report EGN400
    PDF
    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EGN400 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EGN400

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EGN400 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EGN400

      Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine 6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB | Hager Italia

      6LE007159B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_EN_WEB

      Manuale di istruzioni en-GB 2018-11-14

      PDF
      2,72 MB
      Immagine 6LE007161B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_DE_WEB | Hager Italia

      6LE007161B_EGN200-400_SMART_CONFGUIDE_DE_WEB

      Bedienungsanleitung de-DE 2018-11-14

      PDF
      2,74 MB
      Immagine Manuale di istruzioni it-IT 2018-11-14 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni it-IT 2018-11-14

      PDF
      2,72 MB
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB 2021-09-17 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2021-09-17

      PDF
      1,35 MB
      Immagine Manuale di installazione it-IT 2020-11-24 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT 2020-11-24

      PDF
      1,38 MB
      Immagine Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (DE, 2020-02) | Hager Italia

      Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (DE, 2020-02)

      Manuale di installazione de-DE 2020-11-24

      PDF
      1,39 MB
      Immagine Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10) | Hager Italia

      Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (EN, 2021-10)

      Manuale di installazione en-GB 2021-10-15

      PDF
      850,41 kB
      Immagine Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (FR-DE, 2020-11) | Hager Italia

      Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (FR-DE, 2020-11)

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2020-11-24

      PDF
      1,42 MB
      Immagine Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (IT-FIN, 2020-11) | Hager Italia

      Manual for EGN200-EGN400 - Multi-function time switch bluetooth (IT-FIN, 2020-11)

      Manuale di installazione fi-FI, it-IT 2020-11-24

      PDF
      1,41 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Italia

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Allegato prodotto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Guida rapida utente finale

      Immagine Guida rapida utente finale en-GB 2017-03-17 | Hager Italia

      Guida rapida utente finale en-GB 2017-03-17

      PDF
      7,29 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX EGN100_EGN200_EGN400 | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX EGN100_EGN200_EGN400

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      81,84 kB
    • Guida applicazione

      Immagine 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager Italia

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Immagine 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager Italia

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Immagine 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager Italia

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-05-13

      PDF
      118,54 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-20 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-20

      PDF
      316,39 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-20 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-20

      PDF
      269,54 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EHN110 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 3M
      EHN110
      Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 3M
      Prezzo
      94,21 €
      / pezzo *
      94,21 €
      / pezzo *
    • 2
      EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
      EHN011
      Int. Orario Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.
      Prezzo
      88,68 €
      / pezzo *
      88,68 €
      / pezzo *
    • 3
      EGN200 - Interruttore orario 2 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 2M
      EGN200
      Interruttore orario 2 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 2M
      Prezzo
      218,95 €
      / pezzo *
      218,95 €
      / pezzo *
    • 4
      EGN100 - Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M
      EGN100
      Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M
      Prezzo
      165,10 €
      / pezzo *
      165,10 €
      / pezzo *
    • 5
      EGN103 - Interruttore orario 1 contatto 16A settimanale 2M
      EGN103
      Interruttore orario 1 contatto 16A settimanale 2M
      Prezzo
      110,44 €
      / pezzo *
      110,44 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti