The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX
    • EGN103
    Interruttore orario settimanale EGN103 programmabile direttamente sul dispositivo o via app Hager Mood (necessaria chiave Bluetooth EGN003). Disponibile 1 contatto in scambio da 16A, memorizzazione cloud. Riserva di carica 5 anni. Ideale per illuminazione, insegne e irrigazione. Tensione 230V, colore grigio chiaro.
    EAN
    3250618502435
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori orari analogici, digitali e KNX

    Interruttore orario 1 contatto 16A settimanale 2M EGN103

    Prezzo
    110,44 €
    / pezzo *
    110,44 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Interruttore orario 1 contatto 16A settimanale 2M

    EGN103

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      2300 W
    Illuminazione
    • Carico massimo lampada fluorescente in serie
      1000 W
    • Carico max. della lampada fluorescente collegate in paral­lelo
      400 VA
    Funzioni
    • Riserva di carica in anni
      5 y
    • Con sincroniz­zazione di rete
      No
    • Con sincroniz­zazione al quarzo
      SÌ
    • Numero di canali funzionali
      1
    Equipag­giamento
    • Precisione gior­naliera
      1,50 s
    • Con programma impulsi
      No
    • Numero di canali
      1
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1x in commutazione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 10 mm²
    Impos­tazioni
    • Programma gior­naliero
      SÌ
    • Programma settimanale
      SÌ
    • Programma annuale
      No
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - +45 °C
    Testo
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      35,80 mm
    • Profon­dità
      61,60 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
    • Inter­vallo minimo tra 2 orari di commutazione
      1 min
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    Uso
    • Tipo di ciclo
      Settimanale

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EGN103
    PDF
    RoHS report EGN103
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EGN103 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EGN103

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EGN103 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EGN103

      Interruttore orario 1 contatto 16A settimanale 2M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Instruction manual EGN103 (EN) | Hager Italia

      Instruction manual EGN103 (EN)

      Manuale di installazione en-GB 2019-02-08

      PDF
      1,28 MB
      Immagine Manual for EGN103 - 1 channel digital time switch weekly cycle (FR-DE, 2020-05) | Hager Italia

      Manual for EGN103 - 1 channel digital time switch weekly cycle (FR-DE, 2020-05)

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2019-02-08

      PDF
      2,00 MB
    • Manuale

      Immagine Manuale en-GB 2020-11-24 | Hager Italia

      Manuale en-GB 2020-11-24

      PDF
      1,28 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX EGN103 | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX EGN103

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      75,90 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-01-12 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-01-12

      PDF
      234,58 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-01-12 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-01-12

      PDF
      305,69 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EGN400 - Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M
      EGN400
      Interruttore orario 4 contatti 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 4M
      Prezzo
      312,35 €
      / pezzo *
      312,35 €
      / pezzo *
    • 2
      EHN011 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero riserva carica 1 contatto 16A
      EHN011
      Int. Orario Elettromecc.Giorn.- Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.
      Prezzo
      88,68 €
      / pezzo *
      88,68 €
      / pezzo *
    • 3
      EHN110 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 3M
      EHN110
      Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 3M
      Prezzo
      94,21 €
      / pezzo *
      94,21 €
      / pezzo *
    • 4
      EHN010 - Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 1 contatto 16A 1 modulo 1M
      EHN010
      Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 230V 50Hz - 1 Na 16A - On-Aut - 1 Mod.Din
      Prezzo
      88,19 €
      / pezzo *
      88,19 €
      / pezzo *
    • 5
      EHN711 - Interruttore orario elettromeccanico pannello 72x72 con 1 contatto scambio 13A
      EHN711
      Int. Orario Elettromecc. Giorn. 72X72 - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 13A
      Prezzo
      93,29 €
      / pezzo *
      93,29 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti