The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Inter­rut­tori crepuscolari e acces­sori
    • EEN003
    La sonda crepuscolare da parete EEN003 si collega agli interruttori crepuscolari EEN100/101 e rileva la luminosità ambientale.. Per un buon funzionamento deve essere installata al riparo da polvere e umidità. Distanza massima tra l'interruttore e la sonda di 100m. Ideale per automazioni di luci esterne, vetrine e tende.
    EAN
    3250617579339
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori crepuscolari e acces­sori

    Sonda luminosa per crepuscolare da parete IP55 EEN003

    Prezzo
    27,61 €
    / pezzo *
    27,61 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Sonda luminosa per crepuscolare da parete IP55

    EEN003

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - +45 °C
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      90%/20 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - +70 °C
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Montaggio a parete
    Serie
    • Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmet­titore
      100 m
    • Altezza
      118 mm
    • Larghezza
      48 mm
    Cavo
    • Lunghezza del cavo
      1 m
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +10%/-15%
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Equipag­giamento
    • Tipo di sonda
      Fotocel­lula
    Rilevazione
    • Tipo di sensore
      Sensore di luce integrato
    Impos­tazioni
    • Tempo di ritardo allo spegnimento
      80 s
    • Ritardo di accen­sione
      60 s
    Connes­sione
    • Sezione del cavo
      0,2 - 1,5 mm²
    Illuminazione
    • Campo di misurazione luminosità
      5 - 2000 lx
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EEN003
    PDF
    RoHS report EEN003
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EEN003 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EEN003

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EEN003 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EEN003

      Sonda luminosa per crepuscolare da parete IP55

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2019-11-06 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2019-11-06

      PDF
      1,01 MB
      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX EGN100_EGN200_EGN400 | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX EGN100_EGN200_EGN400

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      81,84 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      2
    • 1
      EEN100 - Interruttore crepuscolare con fotocellula da parete 3M
      EEN100
      Interruttore crepuscolare con fotocellula da parete 3M
      Prezzo
      164,02 €
      / pezzo *
      164,02 €
      / pezzo *
    • 2
      EEN002 - Sonda luminosa per crepuscolare da incasso
      EEN002
      Sonda luminosa per crepuscolare da incasso
      Prezzo
      33,95 €
      / pezzo *
      33,95 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti