The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Inter­rut­tori crepuscolari e acces­sori
    • EEN100
    Interruttore crepuscolare con fotocellula da parete EEN003 per controllo automatico luci in base alla luminosità esterna. Due gamme di sensibilità: 5-100 lux e 50-2000 lux. Alimentazione 230V AC, uscita 10A, IP55 (cellula), IP20 (modulo). Ritardo attivazione/disattivazione 60-80 s. Ideale per illuminazione pubblica, vetrine e tende.
    EAN
    3250617579308
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori crepuscolari e acces­sori

    Interruttore crepuscolare con fotocellula da parete 3M EEN100

    Prezzo
    164,02 €
    / pezzo *
    164,02 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore crepuscolare con fotocellula da parete 3M

    EEN100

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Sensore di luminosità 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sensore di luminosità
    • EEN002

      Sonda luminosa per crepuscolare da incasso

      33,95 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Impos­tazioni
    • Ritardo di accen­sione
      60 s
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - +45 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - +70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 6 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione su guida DIN, Sensore di esten­sione per montaggio su muro e a soffitto
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
      10 A
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,80 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +10%/-15%
    Potenza
    • Potenza assor­bita (VA)
      0,30 VA
    Illuminazione
    • Campo di misurazione luminosità
      5 - 2000 lx

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EEN100
    PDF
    RoHS report EEN100
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EEN100 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EEN100

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EEN100 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EEN100

      Interruttore crepuscolare con fotocellula da parete 3M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager Italia

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      2
    • 1
      EEN002 - Sonda luminosa per crepuscolare da incasso
      EEN002
      Sonda luminosa per crepuscolare da incasso
      Prezzo
      33,95 €
      / pezzo *
      33,95 €
      / pezzo *
    • 2
      EEN003 - Sonda luminosa per crepuscolare da parete IP55
      EEN003
      Sonda luminosa per crepuscolare da parete IP55
      Prezzo
      27,61 €
      / pezzo *
      27,61 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti