The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
    • Sistemi di ricarica
    • witty prise
    • XEV080
    Presa di ricarica per veicoli elettrici e ibridi in Modo 1 o 2, perfetta per ambienti residenziali. Ricarica sicura e veloce che con cavi Modo 2 dotati di control box e sistema di riconoscimento magnetico, può arrivare fino a a 14A, molto di più rispetto agli 8A della ricarica standard. Installabile a parete assicura un grado di protezione IP55 e IK07. Corrente nominale da 20 A è conforme alla norma IEC/CEI EN 60884-1 e deve essere protetta da un interruttore differenziale dedicato.
    EAN
    3250617179805
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • witty prise

    Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 sporgente XEV080

    Prezzo
    55,46 €
    / pezzo *
    55,46 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 sporgente

    XEV080

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione
    • EGN100

      Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M

      165,10 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 - 250 V
    Serie
    • Altezza
      75 mm
    • Larghezza
      75 mm
    • Profon­dità
      68 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration XEV080
    PDF
    RoHS report XEV080
    PDF
    PEP - E-Vehicle Sock. 2P+E wall M grey (English )
    PDF
    565,52 kB

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine XEV080 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto XEV080

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEV080 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEV080

      Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 sporgente

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-09-23

      PDF
      361,52 kB
      Immagine dc21-0026 | Hager Bocchiotti

      dc21-0026

      Dichiarazione di conformità International 2021-07-14

      PDF
      111,30 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      1
    • 1
      XEV081 - Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso
      XEV081
      Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso
      Prezzo
      50,00 €
      / pezzo *
      50,00 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti