The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
    • Sistemi di ricarica
    • witty prise
    • XEV081
    Presa di ricarica per veicoli elettrici e ibridi in Modo 1 o 2, perfetta per ambienti residenziali. Ricarica sicura e veloce che con cavi Modo 2 dotati di control box e sistema di riconoscimento magnetico, può arrivare fino a a 14A, molto di più rispetto agli 8A della ricarica standard. Installabile ad incasso su scatola tonda ha un grado di protezione IP55 e IK07. Corrente nominale da 20 A è conforme alla norma IEC/CEI EN 60884-1 e deve essere protetta da un interruttore differenziale dedicato.
    EAN
    3250617179812
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • witty prise

    Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso XEV081

    Prezzo
    50,00 €
    / pezzo *
    50,00 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso

    XEV081

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Inter­rut­tore orario digitale per quadro di distribuzione
    • EGN100

      Interruttore orario 1 contatto 16A annuale astronomico crepuscolare Bluetooth 1M

      165,10 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 - 250 V
    Serie
    • Altezza
      75 mm
    • Larghezza
      75 mm
    • Profon­dità
      22,80 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - E-Vehicle Sock. 2P+E wall M grey (English )
    PDF
    565,52 kB
    REACH declaration XEV081
    PDF
    RoHS report XEV081
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XEV081 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XEV081

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XEV081 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XEV081

      Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 incasso

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-09-23

      PDF
      361,52 kB
      Immagine dc21-0026 | Hager Italia

      dc21-0026

      Dichiarazione di conformità International 2021-07-14

      PDF
      111,30 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      1
    • 1
      XEV080 - Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 sporgente
      XEV080
      Presa ricarica 2P+T grigia per veicoli elettrici IP55 sporgente
      Prezzo
      55,46 €
      / pezzo *
      55,46 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti