Colonna di fissaggio per witty park XEV6xxx XEV426
EAN
4012740897402
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.098,61 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
XEV428
Base di ancoraggio a pavimento palo witty park
197,74 €/ pezzo
Accessori associati
-
Accessori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elettrici 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza760 mm
-
Larghezza350 mm
-
Profondità175 mm
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Materiali
-
MaterialeAcciaio inox
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2017-02-06
PDF1,66 MBManuale di installazione en-GB 2017-02-06
PDF1,66 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-12-16
PDF168,45 kB
Più documentazione