Accessorio per piedi rettangolari Witty una stazione di ricarica XEVA110
EAN
4012740990080
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.217,56 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1270 mm
-
Larghezza321 mm
-
Profondità91 mm
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Materiali
-
MaterialeAcciaio inox
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-30
PDF13,90 MB
Più documentazione