Accessorio EVCS Piedino rotondo per due stazioni di ricarica XEVA135
EAN
4012740990431
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
554,90 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1300 mm
-
Larghezza200 mm
-
Profondità200 mm
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Materiali
-
MaterialeAcciaio inox
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-07-16
PDF15,19 MB -
Manuale
Manuale fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT 2023-06-29
PDF12,71 MB
Più documentazione