![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Base di ancoraggio a pavimento palo witty park XEV428
EAN
4012740897426
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
197,74 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza400 mm
-
Larghezza175 mm
-
Profondità20 mm
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Materiali
-
MaterialeAcciaio inox
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE 2017-02-06
PDF1,66 MBManuale di installazione en-GB 2017-02-06
PDF1,66 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-12-16
PDF168,45 kB
Più documentazione