Stazione di ricarica witty solar 1 presa T2S 3P 22kW con lettore RFID XEV1K22T2S
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per sistemi di ricarica veicoli elettrici 5 accessori disponibili -
Interfaccia/gateway 1 accessori disponibili -
Funzioni di rete ausiliarie 1 accessori disponibili -
Cavo di ricarica 4 accessori disponibili -
Controllo di carica 1 accessori disponibili -
Interruttore orario digitale per quadro di distribuzione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Potenza per punto di carica22 kW
-
Carico collegato1,38 - 22,08 kW
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Numero di fasi per l'alimentazione3
-
Corrente nominale IN32 A
-
Numero di stazioni di ricarica1
-
Con gestione del caricoSÌ
-
Numero di prese domestiche0
-
Con interruttoreNo
-
Con sblocco di emergenza in caso di interruzione di correnteSÌ
-
Tipo di connettoreTipo 2S
-
Altezza553,50 mm
-
Larghezza237 mm
-
Profondità173 mm
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Temperatura d’esercizio-25 - 50 °C
-
Tensione nominale230 - 400 V
-
MaterialePlastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto XEV1K22T2S
EVCS witty solar 1x22kW 3P T2 con lettore RFID
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni de-DE 2023-05-25
PDF5,69 MB
Manuale di istruzioni en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-02-21
PDF2,73 MB -
Manuale di installazione
Installation Instructions Solar charging stations
PDF5,67 MB
Manuale di installazione de-DE 2023-09-28
PDF861,23 kB
Manuale di installazione en-GB 2023-10-04
PDF868,56 kB
System configuration flow - Home Energy Management System (DE, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (DE, 2023-07)
PDF4,34 MB
System configuration flow - Home Energy Management System (EN, 2023-07)
Configuration manual for XEM470 - Home Energy Management System flow (EN, 2023-07)
PDF3,39 MB -
Manuale
End User Guide witty
Manuale it-IT 2023-10-18
PDF853,89 kB -
Dichiarazione di conformità
Eu Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-06
PDF521,01 kB