EAN
3250610102503
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Presa FCC, 8 poli, schermato, con coperchio incernierato cat. 6, W.1, bianco WNC226B
Prezzo
67,34 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Larghezza banda di trasmissione500 - 500 MHz
Equipaggiamento
-
Numero di uscite1
-
Con coperchio a cernieraSÌ
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-15 - 30 °C
Connessione
-
Tipo di connettoreTerminale LSA+
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
MaterialeMateriale termoplastico
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Serie
-
Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura12 mm
Testo
-
UscitaCon presa inclinata a 45°
-
Condizioni di impiegoAdatto per PoE+
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite, Senza graffe a espansione
-
ProtezioneCon coperchio antipolvere autochiudibile davanti alla presa
-
Tipo di connessioneCon morsetti IDT
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNC226B
Presa FCC, 8 poli, schermato, con coperchio incernierato cat. 6, W.1, bianco
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Più documentazione