Presa SCHUKO doppia orizz. con coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac WNC162B
Prezzo
71,76 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per interruttori per uso residenziale 1 accessori disponibili -
Adattatore canale 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Corrente
-
Corrente nominale IN16 A
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RALSimile a RAL 9010
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)0
Serie
-
Altezza76 mm
-
Larghezza147 mm
-
Profondità65 mm
-
Numero di unità2
-
Profondità delle scatole da incasso0
-
Profondità di installazione65 mm
Connessione
-
Tipo di connettoreMorsetto a innesto
-
Sezione del cavo1,0 - 2,5 mm²
-
Sezione conduttore flessibile senza guaina1,0 - 2,5 mm²
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Con montaggio ad artiglioNo
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
Tipo di connettore/spina presaSCHUKO
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraSÌ
-
Con spinotto di protezione rotondoNo
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Con serraturaNo
Acessori
-
Con portaetichettaNo
-
Pre-equipaggiato con2 prese
Porta / coperchio
-
Tipo di coperchioCoperchio a cerniera con chiusura automatica, bloccabile in posizione finale
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Protezione
-
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)SÌ
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Utilizzabile in classe IP superioreIP55 con coperchio chiuso
Funzioni
-
Con illuminazione di orientamentoNo
-
Con illuminazione funzionaleNo
Identificazione
-
Con serigrafiaNo
-
Serie CompatibiliW.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WNC162B
Presa SCHUKO doppia orizz. con coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
dc21-0026
Dichiarazione di conformità International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Più documentazione