The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio a parete IP55
    • WNC009B
    EAN
    3250617176095
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Montaggio a parete IP55

    Timer meccanico a parete 15 min con manopola di regolazione W.1 bianco polare WNC009B

    Prezzo
    213,48 €
    / pezzo *
    213,48 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Configura il prodotto

    Per un'esperienza ottimale, si consiglia di utilizzare un dispositivo desktop, poiché alcune funzionalità potrebbero non essere completamente supportate su dispositivi mobili o tablet.

    Tool software de-DE 2025-11-13

    Strumenti aperti

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Timer meccanico a parete 15 min con manopola di regolazione W.1 bianco polare

    WNC009B

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori per inter­rut­tori per uso residen­ziale 1 accessori disponibili
    • Adat­ta­tore canale 1 accessori disponibili
    • Cornice 4 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori per inter­rut­tori per uso residen­ziale
    • Adat­ta­tore canale
    • Cornice
    • WNA692

      Dima di foratura singola-tripla, plastica W.1

      5,13 €  / pezzo*
    • WNA694

      Connettore per combinazioni multiple a parete W.1 grigio opaco

      3,08 €  / pezzo*
    • WNA695

      Cornice singola, verticale, illuminabile 230 V, per montaggio a parete W.1 bianco

      87,23 €  / pezzo*
    • WNA696

      Cornice singola, illuminabile 12 ... 24 V, x scatola a parete W.1 bianco

      87,23 €  / pezzo*
    • WNA697

      Cornice singola, verticale, illuminabile 230 V, per montaggio a parete W.1 blu

      87,23 €  / pezzo*
    • WNA698

      Cornice singola, illuminabile 12 ... 24 V, per scatola a parete W.1 blu

      87,23 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      250 - 250 V
    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    • Corrente nominale IN
      10 A
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Per fissaggio a vite
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      65 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WNC009B
    PDF
    RoHS report WNC009B
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WNC009B | Hager Italia

      Immagine del prodotto WNC009B

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WNC009B | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WNC009B

      Timer meccanico a parete 15 min con manopola di regolazione W.1 bianco polare

      PDF
    • Tool software

      Immagine Tool software de-DE 2025-11-13 | Hager Italia

      Tool software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
      Immagine dc21-0059 | Hager Italia

      dc21-0059

      Dichiarazione di conformità International 2021-07-27

      PDF
      78,58 kB
      Immagine dc21-0071 | Hager Italia

      dc21-0071

      Dichiarazione di conformità International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WNC083B - Combinazione 2 Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco
      WNC083B
      Combinazione 2 Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco
      Prezzo
      89,70 €
      / pezzo *
      89,70 €
      / pezzo *
    • 2
      WNC081 - Combinaz. Int. doppio/presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op
      WNC081
      Combinaz. Int. doppio/presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op
      Prezzo
      87,83 €
      / pezzo *
      87,83 €
      / pezzo *
    • 3
      WNC082B - Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco
      WNC082B
      Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco
      Prezzo
      64,43 €
      / pezzo *
      64,43 €
      / pezzo *
    • 4
      WNC082 - Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op
      WNC082
      Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op
      Prezzo
      64,43 €
      / pezzo *
      64,43 €
      / pezzo *
    • 5
      WNC108B - Presa con spinotto di terra e coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac
      WNC108B
      Presa con spinotto di terra e coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac
      Prezzo
      35,80 €
      / pezzo *
      35,80 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti