EAN
3250617175449
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 bianco pol. opac WNA044B
Prezzo
48,58 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (18)Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 21 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di contatto momentanea10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità42 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso, Montaggio a parete
Controlli e indicatori
-
Spia luminosaCome accessorio
-
Numero di tasti1
-
Tipo di pulsantePulsante di serie
-
Con contatto di feedbackNo
Connessione
-
Tipo di connettoreRuotare la vite di bloccaggio
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK08
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
-
Related Systemscubyko
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WNA044B
puls. contatto NA con bilanciere a parete/da incasso Serie W.1 bianco pol. opac
PDF -
Tool software
Tool software de-DE 2024-10-02
URL
Tool software de-DE 2025-11-13
URL -
Licenza prodotto
Licenza prodotto en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
dc21-0029
Dichiarazione di conformità International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Più documentazione