
Touch Screen 16" 24V Dc Win 7 X Domovea WDI161
EAN
3250617032636
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
8.318,10 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS, easy
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Equipaggiamento
-
Interfaccia di sistemaEthernet
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento di controllo
Materiali
-
MaterialeVetro
-
ColoreAntracite
Schermo
-
Con touch screenSÌ
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manual for WDIXX - Touch Panel Android/Windows (DE-FR-IT-NL, 2015-03)
Manuale di installazione fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2014-08-14
PDF5,93 MBManual for WDIXX - Touch Panel Android/Windows (EN-ES-PT-SE, 2015-03)
Manuale di installazione en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-14
PDF5,85 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-07-30
PDF254,95 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-12
PDF314,71 kB
Più documentazione