Scatola da incasso filo muro WDW161 per Touch Panel WDI, adatta a pareti piene o vuote. Montaggio orizzontale o verticale. Include fori per fissaggio su cemento e passacavi Ø35 mm. Robusta e facile da installare, garantisce integrazione a filo muro. Perfetta per un’installazione sicura e ordinata in ambienti residenziali e professionali.
EAN
3250617032698
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Scatola incasso filo muro per Touch 16" WDW161
Prezzo
606,45 €
/ pezzo
*
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Connettività
-
Con sistema bus KNXNo
-
Con sistema bus radio KNXNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Materiali
-
TrattamentoVerniciato
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7016
-
MaterialeAcciaio
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Testo
-
Tipo di montaggioPer montaggio a incasso e in parete cava, Per installazione verticale e orizzontale
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WDW161
Scatola incasso filo muro per Touch 16"
PDF -
Manuale di installazione
Manual for WDW - Flush-mounted housing for WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, 2015-03)
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19
PDF864,36 kB
Più documentazione