Scatola da incasso WDW100 per Touch Panel WDI, adatta a pareti piene o vuote. Montaggio orizzontale o verticale. Include fori per fissaggio su cemento e passacavi Ø35 mm. Robusta e facile da installare. Perfetta per un’installazione sicura e ordinata in ambienti residenziali e professionali.
EAN
3250617032667
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Scatola da incasso muro per Touch Panel 10" WDW100
Prezzo
219,53 €
/ pezzo
*
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Connettività
-
Con sistema bus KNXNo
-
Con sistema bus radio KNXNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Materiali
-
TrattamentoVerniciato
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7016
-
MaterialeAcciaio
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Testo
-
Tipo di montaggioPer montaggio a incasso e in parete cava, Per installazione verticale e orizzontale
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WDW100
Scatola da incasso muro per Touch Panel 10"
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manual for WDW - Flush-mounted housing for WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, 2015-03)
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19
PDF864,36 kB
Più documentazione