The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • WDI101
    Touch Panel WDI101 con display capacitivo 10'' e Windows 10. Ideale per la gestione centralizzata di sistemi domotici. Risoluzione 1280x800 pixel, 2 porta RJ45, 24V DC, max 20W. Dotato di microfono, altoparlante, USB, RS232 e slot SD. Perfetto per applicazioni KNX, domovea.
    EAN
    3250617032629
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Touch Screen 10" 24V DC Windows 10 per Domovea WDI101

    Prezzo
    7.920,94 €
    / pezzo *
    7.920,94 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Touch Screen 10" 24V DC Windows 10 per Domovea

    WDI101

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
    223,75 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Equipag­giamento
    • Inter­faccia di sistema
      Ethernet
    Iden­tificazione
    • Disposizione di montaggio
      Elemento di controllo
    Materiali
    • Materiale
      Vetro
    • Colore
      Antracite
    Schermo
    • Con touch screen
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration WDI101
    PDF
    RoHS report WDI101
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WDI101 | Hager Italia

      Immagine del prodotto WDI101

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WDI101 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WDI101

      Touch Screen 10" 24V DC Windows 10 per Domovea

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-01-24 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-01-24

      PDF
      8,38 MB
    • Appendice tecnica (multiprodotti)

      Immagine Touch panel WDI101 - Inserto tecnico | Hager Italia

      Touch panel WDI101 - Inserto tecnico

      Inserto tecnico Touch Panel Android/Windows WDI070 - WDI100 - WDI101 - WDI161

      PDF
      5,93 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-07-30

      PDF
      254,95 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-09-12 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-12

      PDF
      314,71 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti