- Montaggio da incasso IP44
- Berker Q.1 - Sistemi per telecomunicazioni
- Berker Q.3 - Sistemi per telecomunicazioni
- A.1 - Prese USB
- A.1 - Tecnologia di comunicazione
A.8 - Prese di ricarica USB- A.8 - Tecnologia della comunicazione
- C.1 - Prese con USB di ricarica
- C.1 - Tecnologia della comunicazione
- C.8 - Prese con USB di ricarica
- C.8 - Tecnologia della comunicazione
- Vedi altro
Pezzo centrale con finestra TAE, estraibile, A.x/C.x nero lucido WAF2105BG
Prezzo
8,80 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (11)Accessori associati
-
Placca 320 accessori disponibili -
Cassetta portafrutti 42 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 387 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreUSB-C, TAE, Presa per altoparlanti
-
Numero di connessioni2
Materiali
-
ColoreNero notte
-
Codice RAL9005
-
Finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)50,00 %
Serie
-
Altezza50 mm
-
Larghezza50 mm
-
Profondità10 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
-
Serie CompatibiliA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto WAF2105BG
Pezzo centrale con finestra TAE, estraibile, A.x/C.x nero lucido
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB
Più documentazione