Pezzo centrale con finestra TAE, estraibile, A.x/C.x antr. WAF2105AT
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (10)Accessori associati
-
Placca 279 accessori disponibili -
Cassetta portafrutti 18 accessori disponibili -
Adattatore di transizione per dispositivi di commutazione domestici 16 accessori disponibili -
Etichette per apparecchiature ad uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 320 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Caratteristiche tecniche principali
Materiale riciclato
I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.
Compatibilità trasversale
Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreUSB-C, TAE, Presa per altoparlanti
-
Numero di connessioni2
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7021
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza50 mm
-
Larghezza50 mm
-
Profondità10 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Related SystemsA.1, A.8, C.1, C.8
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto WAF2105AT
Pezzo centrale con finestra TAE, estraibile, A.x/C.x antr.
PDF -
File STEP
File STEP International 2025-06-24
STP3,48 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB
Più documentazione