The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • WAF1108TA
    EAN
    3250610072882
    Marca
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi

    Pezzo centrale per presa FCC 2-posti, presa orientabile, A.x/C.x, titanio met WAF1108TA

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Disponibile a breve

    Pezzo centrale per presa FCC 2-posti, presa orientabile, A.x/C.x, titanio met

    WAF1108TA

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Previous
    Previous
    4587
    4587
    Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
    67,74 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    4539
    4539
    Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
    40,85 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    455501
    455501
    Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
    65,24 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WDF41083
    WDF41083
    Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
    40,85 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WDF410862
    WDF410862
    Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
    67,74 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
    WDF410866
    WDF410866
    Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
    65,24 €/ pezzo
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Caratteristiche tecniche principali

    Materiale riciclato

    I componenti in plastica sono realizzati con il 50% di materiale riciclato per una maggiore sostenibilità.

    Compatibilità trasversale

    Grazie alle dimensioni d'ingombro standardizzate di 55 x 55 mm, tutti gli inserti sono compatibili tra le serie A.1, A.8, C.1 e C.8.

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      RJ45
    • Numero di connes­sioni
      2
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Materiali
    • Colore
      Titanio
    • Codice RAL
      9006
    • finitura super­ficiale
      Metal­liz­zato
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Serie
    • Altezza
      55 mm
    • Larghezza
      55 mm
    • Profon­dità
      10 mm
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK05
    • Related Systems
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration WAF1108TA
    PDF
    RoHS report WAF1108TA
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine WAF1108TA | Hager Italia

      Immagine del prodotto WAF1108TA

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto WAF1108TA | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto WAF1108TA

      Pezzo centrale per presa FCC 2-posti, presa orientabile, A.x/C.x, titanio opaco

      PDF
    • File STEP

      Immagine File STEP International 2025-06-24 | Hager Italia

      File STEP International 2025-06-24

      STP
      2,39 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-02-18

      PDF
      853,35 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti