Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 24 Mod (2X12 Mod) Per Esterno VE212PN
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Terminale push-in 20 accessori disponibili -
Connettore a croce per morsettiera 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Numero di ingressi per tubi12
-
Tensione nominale400 - 400 V
-
Tensione nominale in DC1000 - 1000 V
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Corrente nominale IN63 A
-
Numero di guide DIN2
-
Numero di file2
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Con serraturaNo
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
-
Numero di moduli24
-
Con ingressi per tubiSÌ
-
Altezza427 mm
-
Larghezza310 mm
-
Profondità151 mm
-
Numero di unità in larghezza12
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature0
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
MaterialePolicarbonato (PC)
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio chiaro
-
Resistente agli ultraviolettiSÌ
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Tipo di bloccaggioSerratura a scatto, Senza serratura
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT850 °C
-
Classe di protezione con portaIP65
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto VE212PN
Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 24 Mod (2X12 Mod) Per Esterno
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2022-02-07
PDF4,03 MB -
Brochure
Brochure fr-BE 2023-08-22
PDF12,69 MB
Brochure nl-BE 2023-08-22
PDF12,68 MB -
Oggetti BIM Revit
Range : Vector IP65 resistente UV. Centralini stagni con portella trasparente per esterno. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,29 MBRange : Vector IP65 resistente UV. Centralini stagni con portella trasparente per esterno. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,27 MBRange Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,32 MBRange Vector enclosures for IT (Lang. : en) IP65 with installation System no hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,32 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF399,26 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF402,31 kB