The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Morset­tiere quic­kcon­nect per vegaD
    • KN99E
    Kit di 10 ponticelli di parallelo di terra per le morsettiera a connessione rapida in vegaD, permette di mettere in parallelo 2 morsettiere di distribuzione ed ampliare la disponibilita di connessioni per le derivazioni di corrente. Progettati per facilitare l'organizzazione e la distribuzione dei circuiti di terra.
    EAN
    3250613849207
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Morset­tiere quic­kcon­nect per vegaD

    Kit di 10 ponticelli di parallelo terra per Quickconnect vegaD KN99E

    Prezzo
    36,38 €
    / pezzo *
    36,38 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit di 10 ponticelli di parallelo terra per Quickconnect vegaD

    KN99E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      63 A
    Serie
    • Larghezza
      12 mm
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Materiali
    • Colore
      Verde
    • Materiale
      Poliam­mide (PA)
    • Codice RAL
      6032
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Quic­kCon­nect

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KN99E
    PDF
    RoHS report KN99E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KN99E | Hager Italia

      Immagine del prodotto KN99E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KN99E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto KN99E

      Kit di 10 ponticelli di parallelo terra per Quickconnect vegaD

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Montageanleitung Brücke | Hager Italia

      Montageanleitung Brücke

      Manuale di installazione International 2020-01-01

      PDF
      387,92 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      KN10N - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 10 connessioni vegaD
      KN10N
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 10 connessioni vegaD
      Prezzo
      6,88 €
      / pezzo *
      6,88 €
      / pezzo *
    • 2
      KN06N - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 6 connessioni vegaD
      KN06N
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 6 connessioni vegaD
      Prezzo
      5,85 €
      / pezzo *
      5,85 €
      / pezzo *
    • 3
      KN06E - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 6 connessioni vegaD
      KN06E
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 6 connessioni vegaD
      Prezzo
      5,85 €
      / pezzo *
      5,85 €
      / pezzo *
    • 4
      KN22P - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per fase 22 connessioni vegaD
      KN22P
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per fase 22 connessioni vegaD
      Prezzo
      13,60 €
      / pezzo *
      13,60 €
      / pezzo *
    • 5
      KN14N - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 14 connessioni vegaD
      KN14N
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 14 connessioni vegaD
      Prezzo
      7,81 €
      / pezzo *
      7,81 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti