Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 10 connessioni vegaD KN10N
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Connettore a croce per morsettiera 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Corrente nominale IN63 A
-
Numero di poli1
-
Numero di poli1P
-
Altezza33 mm
-
Larghezza45 mm
-
Profondità34 mm
-
Tensione nominale230 - 230 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui400 V
-
ColoreBlu
-
MaterialePoliammide (PA)
-
Codice RAL5002
-
Tipo di connessioneCollegamento piuma/molla
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili1,5 - 25,0 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi1,5 - 25,0 mm²
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto KN10N
Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 10 connessioni vegaD
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Montageanleitung QC Einzelmodul
Manuale di installazione International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione
Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16
PDF73,81 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB