The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Morset­tiere quic­kcon­nect per vegaD
    • KN99P
    Kit di 10 ponticelli di parallelo di fase per le morsettiera a connessione rapida in vegaD, permette di mettere in parallelo 2 morsettiere di distribuzione ed ampliare la disponibilita di connessioni per le derivazioni di corrente. Progettati per facilitare l'organizzazione e la distribuzione dei circuiti di fase.
    EAN
    3250613849221
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Morset­tiere quic­kcon­nect per vegaD

    Kit di 10 ponticelli di parallelo fase per Quickconnect vegaD KN99P

    Prezzo
    36,38 €
    / pezzo *
    36,38 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kit di 10 ponticelli di parallelo fase per Quickconnect vegaD

    KN99P

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      63 A
    Serie
    • Larghezza
      12 mm
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      400 V
    Materiali
    • Colore
      Marrone
    • Materiale
      Poliam­mide (PA)
    • Codice RAL
      8014
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Collegamento piuma/molla

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KN99P
    PDF
    RoHS report KN99P
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine KN99P | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto KN99P

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KN99P | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto KN99P

      Kit di 10 ponticelli di parallelo fase per Quickconnect vegaD

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Montageanleitung Brücke | Hager Bocchiotti

      Montageanleitung Brücke

      Manuale di installazione International 2020-01-01

      PDF
      387,92 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      KN26N - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 26 connessioni vegaD
      KN26N
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 26 connessioni vegaD
      Prezzo
      15,76 €
      / pezzo *
      15,76 €
      / pezzo *
    • 2
      KN10P - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per fase 10 connessioni vegaD
      KN10P
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per fase 10 connessioni vegaD
      Prezzo
      6,88 €
      / pezzo *
      6,88 €
      / pezzo *
    • 3
      KN18N - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 18 connessioni vegaD
      KN18N
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 18 connessioni vegaD
      Prezzo
      9,13 €
      / pezzo *
      9,13 €
      / pezzo *
    • 4
      KN06E - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 6 connessioni vegaD
      KN06E
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 6 connessioni vegaD
      Prezzo
      5,85 €
      / pezzo *
      5,85 €
      / pezzo *
    • 5
      KN10E - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 10 connessioni vegaD
      KN10E
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 10 connessioni vegaD
      Prezzo
      6,88 €
      / pezzo *
      6,88 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti