Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 6 connessioni vegaD KN06N
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Connettore a croce per morsettiera 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN63 A
-
Numero di poli1P
-
Altezza33 mm
-
Larghezza30 mm
-
Profondità34 mm
-
Tensione nominale230 - 230 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui400 V
-
ColoreBlu
-
MaterialePoliammide (PA)
-
Codice RAL5002
-
Tipo di connessioneCollegamento piuma/molla
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto KN06N
Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per neutro 6 connessioni vegaD
PDF -
Manuale di installazione
Montageanleitung QC Einzelmodul
Manuale di installazione International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione
Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16
PDF73,81 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB