The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Morset­tiere quic­kcon­nect per vegaD
    • KN14P
    Morsettiera di distribuzione quickconnect a connessione rapida per vegaD, è progettata per ottimizzare la ripartizione di energia elettrica all'interno dei quadri elettrici. Con una capacità nominale di 63 A per fase, garantisce un'elevata affidabilità e gestione della corrente. Offre 14 connessioni distinte, permettendo una distribuzione ordinata e sicura dell'alimentazione a più utenze.
    EAN
    3250613849337
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Morset­tiere quic­kcon­nect per vegaD

    Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per fase 14 connessioni vegaD KN14P

    Prezzo
    7,81 €
    / pezzo *
    7,81 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per fase 14 connessioni vegaD

    KN14P

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Terminale push-in 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Terminale push-in
    • KN99P

      Kit di 10 ponticelli di parallelo fase per Quickconnect vegaD

      36,38 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      63 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1
    • Numero di poli
      1P
    Serie
    • Altezza
      33 mm
    • Larghezza
      60 mm
    • Profon­dità
      34 mm
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      400 V
    Materiali
    • Colore
      Marrone
    • Materiale
      Poliam­mide (PA)
    • Codice RAL
      8014
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Collegamento piuma/molla
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1,5 - 25,0 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1,5 - 25,0 mm²

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KN14P
    PDF
    RoHS report KN14P
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KN14P | Hager Italia

      Immagine del prodotto KN14P

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KN14P | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto KN14P

      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per fase 14 connessioni vegaD

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Montageanleitung QC Einzelmodul | Hager Italia

      Montageanleitung QC Einzelmodul

      Manuale di installazione International 2020-01-01

      PDF
      361,52 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      KN14E - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 14 connessioni vegaD
      KN14E
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 14 connessioni vegaD
      Prezzo
      7,81 €
      / pezzo *
      7,81 €
      / pezzo *
    • 2
      KN10E - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 10 connessioni vegaD
      KN10E
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 10 connessioni vegaD
      Prezzo
      6,88 €
      / pezzo *
      6,88 €
      / pezzo *
    • 3
      KN99E - Kit di 10 ponticelli di parallelo terra per Quickconnect vegaD
      KN99E
      Kit di 10 ponticelli di parallelo terra per Quickconnect vegaD
      Prezzo
      36,38 €
      / pezzo *
      36,38 €
      / pezzo *
    • 4
      KN06E - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 6 connessioni vegaD
      KN06E
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per terra 6 connessioni vegaD
      Prezzo
      5,85 €
      / pezzo *
      5,85 €
      / pezzo *
    • 5
      KN22P - Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per fase 22 connessioni vegaD
      KN22P
      Morsettiera distribuzione Quickconnect 63A per fase 22 connessioni vegaD
      Prezzo
      13,60 €
      / pezzo *
      13,60 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti