The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • SA240
    Interruttore non automatico 2P con una corrente nominale di 40 A e una tensione nominale di 250 V AC. La sua funzione è quella di sezionare un circuito manualmente, senza la protezione da sovracorrente tipica dei dispositivi automatici come gli interruttori magnetotermici. Il suo ingombro di 2.5 moduli DIN, lo rende compatibile per l'installazione su barre DIN all'interno di quadri elettrici.
    EAN
    3250615512406
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Interruttore non automatico 2 P 40 A 250 V AC accessoriabile 2.5 moduli DIN SA240

    Prezzo
    96,75 €
    / pezzo *
    96,75 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Interruttore non automatico 2 P 40 A 250 V AC accessoriabile 2.5 moduli DIN

    SA240

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco 1 accessori disponibili
    • Bobina di minima tensione 1 accessori disponibili
    • Sgan­cia­tore di tensione 2 accessori disponibili
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Funzioni di blocco ed inter­blocco
    • Bobina di minima tensione
    • Sgan­cia­tore di tensione
    • Rilascio per sottoten­sione e sovra­ten­sione
    • Blocco contatti ausiliari
    • MZN175

      Mostrina di blocco

      19,44 €  / pezzo*
    • MZ206

      Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      80,87 €  / pezzo*
    • MZ204

      Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ203

      Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

      52,45 €  / pezzo*
    • MZ212

      Bobina massima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

      123,77 €  / pezzo*
    • MZ202

      Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

      50,42 €  / pezzo*
    • MZ201

      Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

      34,07 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      2
    • Elemento di control­lo/comando
      Seziona­tore
    • Numero di poli
      2P
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      40 A
    • Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947
      0,80 kA
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      2,70 - 2,70 Nm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2,50
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      44 mm
    • Profon­dità
      68 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NA
      3
    • Numero di contatti NC
      1
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 70 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      Sw: 6 - 25 mm² - Aux: 1 - 10 mm²
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      2,83 W
    • Potenza dissipata per polo In
      1,32 W

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SA240
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SA240 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SA240

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SA240 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SA240

      Interruttore non automatico 2 P 40 A 250 V AC accessoriabile 2.5 moduli DIN

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      262,78 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-07-16 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-07-16

      PDF
      283,45 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti