Interruttore automatico per la protezione dei motori a 3 fasi. Il prodotto è caratterizzato da corrente termica regolabile tra 0.24 A e 0.40 A ed è dotato di 3 poli protetti (3P). L'ingombro è di 2.5 moduli DIN e il potere d'interruzione è pari a 100 kA a 415 V AC, mentre possiede un grado di protezione IP20.
EAN
3250614435164
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Interruttore salvamotore 0.24-0.4A 2.5 moduli DIN MM503N
Prezzo
113,12 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sganciatore di tensione 1 accessori disponibili -
Arresto di emergenza completo 2 accessori disponibili -
Cassetta vuota per apparecchi di commutazione 1 accessori disponibili -
Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN0,40 A
Serie
-
Altezza140 mm
-
Larghezza45 mm
-
Profondità75 mm
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoManiglia rotante corta
-
Numero di poli3
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui690 V
Connettività
-
Tipo di collegamento contatto di controllo e ausiliarioTerminale a vite
Equipaggiamento
-
PSigillabileNo
-
Con contatto ausiliarioNo
-
Con protezione termicaSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto MM503N
Interruttore salvamotore 0.24-0.4A 2.5 moduli DIN
PDF -
Manuale
Manuale en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration Of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF267,71 kB
Più documentazione