The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Relè differen­ziali a toroide separato e salvamotori
    • Inter­rut­tori salvamotore
    • MZ531N
    Pulsante di arresto emergenza a chiave IP65 per salvamotori . Il dispositivo è progettato per garantire un intervento rapido e affidabile in situazioni di emergenza. Questo pulsante è resistente alle intemperie, polvere e spruzzi d'acqua grazie alla sua classificazione IP65, rendendolo ideale per tutti gli ambienti interni e all'aperto.
    EAN
    3250614565182
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori salvamotore

    Pulsante arresto emergenza a chiave IP65 MZ531N

    Prezzo
    72,89 €
    / pezzo *
    72,89 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Pulsante arresto emergenza a chiave IP65

    MZ531N

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Larghezza
      75 mm
    • Altezza
      100 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP66
    Corrente
    • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
      6 A
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti NC
      1
    • Numero di contatti NA
      1
    Funzioni
    • Instal­lazione come dispositivo di arresto d’emer­genza
      SÌ
    Durata
    • Numero di manovre
      10000
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration MZ531N
    PDF
    RoHS report MZ531N
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MZ531N | Hager Italia

      Immagine del prodotto MZ531N

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MZ531N | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto MZ531N

      Pulsante arresto emergenza a chiave IP65

      PDF
    • Manuale

      Immagine Manuale en-GB 2025-04-10 | Hager Italia

      Manuale en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-15

      PDF
      118,09 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-03-01

      PDF
      433,97 kB
      Immagine Declaration Of Conformity | Hager Italia

      Declaration Of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      MM504N - Interruttore salvamotore 0.4-0.63A 2.5 moduli DIN
      MM504N
      Interruttore salvamotore 0.4-0.63A 2.5 moduli DIN
      Prezzo
      113,52 €
      / pezzo *
      113,52 €
      / pezzo *
    • 2
      MZ520N - Contatti ausiliari 1NA+1NC 1-2 moduli DIN
      MZ520N
      Contatti ausiliari 1NA+1NC 1-2 moduli DIN
      Prezzo
      22,49 €
      / pezzo *
      22,49 €
      / pezzo *
    • 3
      MZ523N - Bobina lancio di corrente 230V 50Hz 1 modulo DIN
      MZ523N
      Bobina lancio di corrente 230V 50Hz 1 modulo DIN
      Prezzo
      69,15 €
      / pezzo *
      69,15 €
      / pezzo *
    • 4
      MZ530N - Pulsante arresto emergenza IP65
      MZ530N
      Pulsante arresto emergenza IP65
      Prezzo
      49,08 €
      / pezzo *
      49,08 €
      / pezzo *
    • 5
      MM511N - Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN
      MM511N
      Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN
      Prezzo
      151,09 €
      / pezzo *
      151,09 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti