The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Relè differen­ziali a toroide separato e salvamotori
    • Inter­rut­tori salvamotore
    • MZ520N
    Contatto ausiliario di segnalazione guasto per salvamotori, avente 1 contatto normalemente aperto (1NA) e 1 contatto normalmente chiuso (1NC). La corrente nominale a 400 V AC è pari a 1 A e la potenza dissipata è di 0,20 W. L'ingombro è pari a 0,5 moduli DIN
    EAN
    3250614565106
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori salvamotore

    Contatti ausiliari 1NA+1NC 1-2 moduli DIN MZ520N

    Prezzo
    22,49 €
    / pezzo *
    22,49 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Contatti ausiliari 1NA+1NC 1-2 moduli DIN

    MZ520N

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      1 A
    • Corrente nominale 230 V AC15
      3,50 A
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Adat­ta­tore per guida DIN
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0,50
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1NC+1NO
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      2.5 mm²
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      220 - 500 V
    Frequenza
    • Frequenza
      40 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 80 °C
    Durata
    • Numero di manovre
      100000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      50000
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,04 W
    Serie
    • Larghezza
      9 mm
    • Profon­dità
      68 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti INV
      0
    • Numero di contatti NC
      1
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration MZ520N
    PDF
    Hager RoHS report MZ520N
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine MZ520N | Hager Italia

      Immagine del prodotto MZ520N

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MZ520N | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto MZ520N

      Contatti ausiliari 1NA+1NC 1-2 moduli DIN

      PDF
    • Manuale

      Immagine Manuale en-GB 2025-04-10 | Hager Italia

      Manuale en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration Of Conformity | Hager Italia

      Declaration Of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      MM507N - Interruttore salvamotore 1.6-2.5A 2.5 moduli DIN
      MM507N
      Interruttore salvamotore 1.6-2.5A 2.5 moduli DIN
      Prezzo
      125,88 €
      / pezzo *
      125,88 €
      / pezzo *
    • 2
      MM512N - Interruttore salvamotore 16-20A 2.5 moduli DIN
      MM512N
      Interruttore salvamotore 16-20A 2.5 moduli DIN
      Prezzo
      172,98 €
      / pezzo *
      172,98 €
      / pezzo *
    • 3
      MZ532N - Manovra lucchettabile per salvamotore taglia 1 e 2
      MZ532N
      Manovra rotativa lucchettabile per salvamotore taglia 1 e 2
      Prezzo
      13,36 €
      / pezzo *
      13,36 €
      / pezzo *
    • 4
      MZ521N - Cassetta da parete IP55
      MZ521N
      Cassetta da parete IP55
      Prezzo
      55,27 €
      / pezzo *
      55,27 €
      / pezzo *
    • 5
      MM509N - Interruttore salvamotore 4-6.3A 2.5 moduli DIN
      MM509N
      Interruttore salvamotore 4-6.3A 2.5 moduli DIN
      Prezzo
      125,88 €
      / pezzo *
      125,88 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti