The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Relè differen­ziali a toroide separato e salvamotori
    • Inter­rut­tori salvamotore
    • MZ527N
    Contatto ausiliario di segnalazione guasto 1 NA. Si attiva tempestivamente in caso di intervento del salvamotore dovuto a sovraccarico o cortocircuito, inviando un segnale chiaro. Con una capacità di 1 Ampere a 400 V AC è l'ideale per l'integrazione con sistemi di supervisione o pannelli di controllo.
    EAN
    3250614565120
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori salvamotore

    Contatto di segnalazione guasto 1NA 1-2 moduli DIN MZ527N

    Prezzo
    44,61 €
    / pezzo *
    44,61 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Contatto di segnalazione guasto 1NA 1-2 moduli DIN

    MZ527N

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      1 A
    • Corrente nominale 230 V AC15
      3,50 A
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Adat­ta­tore per guida DIN
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0,50
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      2NO
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      2.5 mm²
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      6000 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      220 - 500 V
    Frequenza
    • Frequenza
      40 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 80 °C
    Durata
    • Numero di manovre
      10000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      5000
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,20 W
    Serie
    • Larghezza
      9 mm
    • Profon­dità
      68 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di contatti INV
      0
    • Numero di contatti NC
      0
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration MZ527N
    PDF
    RoHS report MZ527N
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine MZ527N | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto MZ527N

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MZ527N | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto MZ527N

      Contatto di segnalazione guasto 1NA 1-2 moduli DIN

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Immagine Manuale en-GB 2025-04-10 | Hager Bocchiotti

      Manuale en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration Of Conformity | Hager Bocchiotti

      Declaration Of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      MZ531N - Pulsante arresto emergenza a chiave IP65
      MZ531N
      Pulsante arresto emergenza a chiave IP65
      Prezzo
      72,89 €
      / pezzo *
      72,89 €
      / pezzo *
    • 2
      MM503N - Interruttore salvamotore 0.24-0.4A 2.5 moduli DIN
      MM503N
      Interruttore salvamotore 0.24-0.4A 2.5 moduli DIN
      Prezzo
      113,12 €
      / pezzo *
      113,12 €
      / pezzo *
    • 3
      MM507N - Interruttore salvamotore 1.6-2.5A 2.5 moduli DIN
      MM507N
      Interruttore salvamotore 1.6-2.5A 2.5 moduli DIN
      Prezzo
      125,88 €
      / pezzo *
      125,88 €
      / pezzo *
    • 4
      MM504N - Interruttore salvamotore 0.4-0.63A 2.5 moduli DIN
      MM504N
      Interruttore salvamotore 0.4-0.63A 2.5 moduli DIN
      Prezzo
      113,52 €
      / pezzo *
      113,52 €
      / pezzo *
    • 5
      MM511N - Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN
      MM511N
      Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN
      Prezzo
      151,09 €
      / pezzo *
      151,09 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti