The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Relè differen­ziali a toroide separato e salvamotori
    • Inter­rut­tori salvamotore
    • MZ521N
    Cassetta da parete IP55 è la soluzione ideale per l'alloggiamento e l'azionamento sicuro dei salvamotori in ambienti gravosi. La sua robusta costruzione con grado di protezione IP55 garantisce un'eccellente resistenza a polvere e getti d'acqua, rendendola perfetta per applicazioni industriali, esterne o in luoghi umidi.
    EAN
    3250614565168
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori salvamotore

    Cassetta da parete IP55 MZ521N

    Prezzo
    55,27 €
    / pezzo *
    55,27 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Cassetta da parete IP55

    MZ521N

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    Serie
    • Larghezza
      80 mm
    • Altezza
      158 mm
    • Profon­dità
      125 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polis­tirolo (PS)
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      25 A
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration MZ521N
    PDF
    RoHS report MZ521N
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine MZ521N | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto MZ521N

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto MZ521N | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto MZ521N

      Cassetta da parete IP55

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Immagine Manuale en-GB 2025-04-10 | Hager Bocchiotti

      Manuale en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration Of Conformity | Hager Bocchiotti

      Declaration Of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      MZ527N - Contatto di segnalazione guasto 1NA 1-2 moduli DIN
      MZ527N
      Contatto di segnalazione guasto 1NA 1-2 moduli DIN
      Prezzo
      44,61 €
      / pezzo *
      44,61 €
      / pezzo *
    • 2
      MM507N - Interruttore salvamotore 1.6-2.5A 2.5 moduli DIN
      MM507N
      Interruttore salvamotore 1.6-2.5A 2.5 moduli DIN
      Prezzo
      125,88 €
      / pezzo *
      125,88 €
      / pezzo *
    • 3
      MZ531N - Pulsante arresto emergenza a chiave IP65
      MZ531N
      Pulsante arresto emergenza a chiave IP65
      Prezzo
      72,89 €
      / pezzo *
      72,89 €
      / pezzo *
    • 4
      MM503N - Interruttore salvamotore 0.24-0.4A 2.5 moduli DIN
      MM503N
      Interruttore salvamotore 0.24-0.4A 2.5 moduli DIN
      Prezzo
      113,12 €
      / pezzo *
      113,12 €
      / pezzo *
    • 5
      MM511N - Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN
      MM511N
      Interruttore salvamotore 10-16A 2.5 moduli DIN
      Prezzo
      151,09 €
      / pezzo *
      151,09 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti