Bobina Di Minima Tensione Per Salvamotori 400 V Ac 1 M. Din MZ529N
EAN
3250614565151
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
62,13 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Potenza
-
Assorbimento potenza di spunto5 VA
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 55 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC400 - 400 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui6000 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Funzioni
-
RitardatoNo
Serie
-
Larghezza17,50 mm
-
Profondità68 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kBDichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Più documentazione