![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Interruttore Salvamotore Magnetotermico 3 Poli 100 Ka 0.16-0.25 A 2.5 M. Din MM502N
EAN
3250614435157
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
101,66 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
interruttore magnetotermico modulare multipolare 63 A con protezione combinata 6 kA (EN/IEC60898) 1 accessori disponibili
-
Cassetta vuota per apparecchi di commutazione 1 accessori disponibili
-
Contatto ausiliario 2 accessori disponibili
-
Sganciatore di tensione 1 accessori disponibili
-
Bobina di minima tensione 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale0,25 A
Serie
-
Altezza140 mm
-
Larghezza45 mm
-
Profondità75 mm
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoManopola corta
-
Numero di poli3
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC60947-13
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Connettività
-
Tipo di collegamento contatto di controllo e ausiliarioTerminale a vite
Equipaggiamento
-
PSigillabileNo
-
Con contatto ausiliarioNo
-
Con protezione termicaSÌ
Protezione
-
Grado di protezione IPIP20
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kBDichiarazione di conformità en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Più documentazione