Auxiclic 4x250A 36 moduli 90 connessioni per fase con connettori KJ03FG
Ripartitore auxilic tetrapolare da 36 moduli DIN, corrente 250 A, 500 V AC e supporta un Icc massima di 29,6 kA. Soluzione ideale per l'alimentazione di apparecchiature con cavi da 6 mm a 10 mm a bloccaggio rapido. Terminali a vite per l'alimentazione e 90 punti di connessione isolati, versione con connettori.
EAN
3250613800376
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
334,59 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Fascio di cavi 9 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale250 A
Architettura
-
Numero di poli4
Serie
-
Altezza72 mm
-
Larghezza614 mm
-
Profondità45 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto KJ03FG
Auxiclic 4x250A 36 moduli 90 connessioni per fase con connettori
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF422,63 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Più documentazione