The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Ripar­titori a barrette e blocchi di distribuzione
    • KJ02A
    Blocco di distribuzione unipolare 250A è una soluzione compatta e versatile per la gestione dei cavi garandento una massima flessibilità di cablaggio. Offre un totale di 12 connessioni, 1 ingresso con sezione da 35-120 mm², 2 uscite da 6-35 mm², 5 uscite da 1,5-16 mm² e 4 uscite da 1,5-10 mm².
    EAN
    3250613800239
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    4 pezzi
    • Ripar­titori a barrette e blocchi di distribuzione

    Blocco di distribuzione unipolare 250A 12 connessioni KJ02A

    Prezzo
    122,80 €
    / pezzo *
    122,80 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Blocco di distribuzione unipolare 250A 12 connessioni

    KJ02A

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Morset­tiere di distribuzione 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Morset­tiere di distribuzione
    • KJ02D

      Blocco di distribuzione unipolare 125A 8 connessioni

      47,27 €  / pezzo*
    • KJ02B

      Blocco di distribuzione unipolare 400A 12 connessioni

      137,74 €  / pezzo*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • KJ02D

      Blocco di distribuzione unipolare 125A 8 connessioni

      47,27 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      250 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1
    Serie
    • Altezza
      95 mm
    • Larghezza
      45 mm
    • Profon­dità
      50 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2,50
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      5

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02A
    PDF
    RoHS report KJ02A
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine KJ02A | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto KJ02A

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KJ02A | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto KJ02A

      Blocco di distribuzione unipolare 250A 12 connessioni

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      KJ02D - Blocco di distribuzione unipolare 125A 8 connessioni
      KJ02D
      Blocco di distribuzione unipolare 125A 8 connessioni
      Prezzo
      47,27 €
      / pezzo *
      47,27 €
      / pezzo *
    • 2
      KJ160A - Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A con 12 connessioni per barra
      KJ160A
      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A con 12 connessioni per barra
      Prezzo
      181,35 €
      / pezzo *
      181,35 €
      / pezzo *
    • 3
      KJ100A - Ripartitore modulare a barrette mobili 4x100A con 7 connessioni per barra
      KJ100A
      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x100A con 7 connessioni per barra
      Prezzo
      93,68 €
      / pezzo *
      93,68 €
      / pezzo *
    • 4
      KJ125A - Ripartitore modulare a barrette mobili 2x125A con 12 connessioni per barra
      KJ125A
      Ripartitore modulare a barrette mobili 2x125A con 12 connessioni per barra
      Prezzo
      46,34 €
      / pezzo *
      46,34 €
      / pezzo *
    • 5
      KJ125C - Ripartitore modulare a barrette mobili 4x125A con 12 connessioni per barra
      KJ125C
      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x125A con 12 connessioni per barra
      Prezzo
      119,37 €
      / pezzo *
      119,37 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti