Blocchi distribuz. 125A s.quadro • KJ02D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
            • Acces­sori di connes­sione
            • Ripar­titori a barrette e blocchi di distribuzione
            • KJ02D
            Ricerca attuale
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            ProdottiMostra

            Prodotti più popolari

            5
            1
            KJ01D - Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Fisse 4X160A 12 Conness Per Barretta
            KJ01D
            Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Fisse 4X160A 12 Conness Per Barretta
            Prezzo
            168,05 €
            / pezzo *
            168,05 €
            / pezzo *
            2
            KJ02D - Sistema quadro Blocco Di Distribuzione Unipolare 125A 8 Connessioni
            KJ02D
            Sistema quadro Blocco Di Distribuzione Unipolare 125A 8 Connessioni
            Prezzo
            43,80 €
            / pezzo *
            43,80 €
            / pezzo *
            3
            KJ03D - Ripartitore Auxiclic 4X250A 36 Connessioni Per Fase Con Connettori L24Mod
            KJ03D
            Ripartitore Auxiclic 4X250A 36 Connessioni Per Fase Con Connettori L24Mod
            Prezzo
            268,83 €
            / pezzo *
            268,83 €
            / pezzo *
            4
            KJ01CN - Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Mobili 4X125A 13 Conness Per Barretta
            KJ01CN
            Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Mobili 4X125A 13 Conness Per Barretta
            Prezzo
            110,62 €
            / pezzo *
            110,62 €
            / pezzo *
            5
            KJ01BN - Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Mobili 4X80A 9 Conness Per Barretta
            KJ01BN
            Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Mobili 4X80A 9 Conness Per Barretta
            Prezzo
            86,81 €
            / pezzo *
            86,81 €
            / pezzo *
            KJ02D - Sistema quadro Blocco Di Distribuzione Unipolare 125A 8 Connessioni
            KJ02D - Sistema quadro Blocco Di Distribuzione Unipolare 125A 8 Connessioni

            Sistema quadro Blocco Di Distribuzione Unipolare 125A 8 Connessioni

            KJ02D

            KJ02D - Sistema quadro Blocco Di Distribuzione Unipolare 125A 8 Connessioni
            KJ02D - Sistema quadro Blocco Di Distribuzione Unipolare 125A 8 Connessioni
            • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

            Sistema quadro Blocco Di Distribuzione Unipolare 125A 8 Connessioni KJ02D

            EAN
            3250613800123
            Marca
            Hager
            Confezione
            4 Pezzi
            Prezzo
            43,80 €
            / pezzo *
            43,80 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Morset­tiere di distribuzione 3 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Morset­tiere di distribuzione
            • KJ02A

              Sistema quadro Blocco Di Distribuzione Unipolare 250A 12 Connessioni

              113,87 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • KJ02B

              Sistema quadro Blocco Di Distribuzione Unipolare 400A 12 Connessioni

              127,64 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • KJ02C

              Sistema quadro Blocco Di Distribuzione Unipolare 160A 7 Connessioni

              67,16 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              125 A
            Architet­tura
            • Numero di poli
              1
            Serie
            • Altezza
              95 mm
            • Larghezza
              45 mm
            • Profon­dità
              50 mm
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              1,50
            Solo per uso interno
            • Numero di moduli da 17,5 mm
              3

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration KJ02D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KJ02D (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine KJ02D | Hager Italia

              Immagine del prodotto KJ02D

            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2022-08-29

              PDF
              193,62 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              KJ01AN - Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Mobili 2X125A 13 Conness Per Barretta
              KJ01AN
              Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Mobili 2X125A 13 Conness Per Barretta
              Prezzo
              42,94 €
              / pezzo *
              42,94 €
              / pezzo *
            • 2
              KJ01BN - Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Mobili 4X80A 9 Conness Per Barretta
              KJ01BN
              Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Mobili 4X80A 9 Conness Per Barretta
              Prezzo
              86,81 €
              / pezzo *
              86,81 €
              / pezzo *
            • 3
              KJ01CN - Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Mobili 4X125A 13 Conness Per Barretta
              KJ01CN
              Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Mobili 4X125A 13 Conness Per Barretta
              Prezzo
              110,62 €
              / pezzo *
              110,62 €
              / pezzo *
            • 4
              KJ01D - Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Fisse 4X160A 12 Conness Per Barretta
              KJ01D
              Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Fisse 4X160A 12 Conness Per Barretta
              Prezzo
              168,05 €
              / pezzo *
              168,05 €
              / pezzo *
            • 5
              KJ02A - Sistema quadro Blocco Di Distribuzione Unipolare 250A 12 Connessioni
              KJ02A
              Sistema quadro Blocco Di Distribuzione Unipolare 250A 12 Connessioni
              Prezzo
              113,87 €
              / pezzo *
              113,87 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti