The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Ripar­titori a barrette e blocchi di distribuzione
    • KJ125C
    Ripartitore modulare a barrette mobili 4x125 A offre un'installazione rapida e sicura grazie al fissaggio a scatto su guida DIN o piastra. Con un totale di 12 connessioni per barra (1x10-35 mm², 7x4-25 mm² e 4x2,5-16mm²). Dispone di un supporto mobile delle barrette e di un coperchio di protezione rimovibile.
    EAN
    3250613804428
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Ripar­titori a barrette e blocchi di distribuzione

    Ripartitore modulare a barrette mobili 4x125A con 12 connessioni per barra KJ125C

    Prezzo
    111,73 €
    / pezzo *
    111,73 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Ripartitore modulare a barrette mobili 4x125A con 12 connessioni per barra

    KJ125C

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      125 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    Serie
    • Larghezza
      126 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      7
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale
      2,50 - 2,50 Nm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Distribution bar 250A, 4pole + Connectors (English)
    PDF
    393,36 kB
    Hager REACH declaration KJ125C
    PDF
    Hager RoHS report KJ125C
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KJ125C | Hager Italia

      Immagine del prodotto KJ125C

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KJ125C | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto KJ125C

      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x125A con 12 connessioni per barra

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB 2020-01-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB 2020-01-01

      PDF
      114,38 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      KJ160A - Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A con 12 connessioni per barra
      KJ160A
      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A con 12 connessioni per barra
      Prezzo
      169,74 €
      / pezzo *
      169,74 €
      / pezzo *
    • 2
      KJ02D - Blocco di distribuzione unipolare 125A 8 connessioni
      KJ02D
      Blocco di distribuzione unipolare 125A 8 connessioni
      Prezzo
      44,24 €
      / pezzo *
      44,24 €
      / pezzo *
    • 3
      KJ02A - Blocco di distribuzione unipolare 250A 12 connessioni
      KJ02A
      Blocco di distribuzione unipolare 250A 12 connessioni
      Prezzo
      115,01 €
      / pezzo *
      115,01 €
      / pezzo *
    • 4
      KJ02B - Blocco di distribuzione unipolare 400A 12 connessioni
      KJ02B
      Blocco di distribuzione unipolare 400A 12 connessioni
      Prezzo
      128,92 €
      / pezzo *
      128,92 €
      / pezzo *
    • 5
      KJ02C - Blocco di distribuzione unipolare 160A 7 connessioni
      KJ02C
      Blocco di distribuzione unipolare 160A 7 connessioni
      Prezzo
      67,84 €
      / pezzo *
      67,84 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti