The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Ripar­titori a barrette e blocchi di distribuzione
    • KJ02B
    Blocco di distribuzione unipolare 400A è una soluzione compatta e versatile per la gestione dei cavi garandento una massima flessibilità di cablaggio. Offre un totale di 12 connessioni, 1 ingresso con sezione da 95-185 mm², 2 uscite da 6-35 mm², 5 uscite da 1,5-16 mm² e 4 uscite da 1,5-10 mm².
    EAN
    3250613800246
    Marchio
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi
    • Ripar­titori a barrette e blocchi di distribuzione

    Blocco di distribuzione unipolare 400A 12 connessioni KJ02B

    Prezzo
    137,74 €
    / pezzo *
    137,74 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Blocco di distribuzione unipolare 400A 12 connessioni

    KJ02B

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      400 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1
    Serie
    • Altezza
      95 mm
    • Larghezza
      45 mm
    • Profon­dità
      50 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2,50
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      5

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02B
    PDF
    RoHS report KJ02B
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KJ02B | Hager Italia

      Immagine del prodotto KJ02B

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KJ02B | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto KJ02B

      Blocco di distribuzione unipolare 400A 12 connessioni

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      KJ02D - Blocco di distribuzione unipolare 125A 8 connessioni
      KJ02D
      Blocco di distribuzione unipolare 125A 8 connessioni
      Prezzo
      47,27 €
      / pezzo *
      47,27 €
      / pezzo *
    • 2
      KJ160A - Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A con 12 connessioni per barra
      KJ160A
      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A con 12 connessioni per barra
      Prezzo
      181,35 €
      / pezzo *
      181,35 €
      / pezzo *
    • 3
      KJ125C - Ripartitore modulare a barrette mobili 4x125A con 12 connessioni per barra
      KJ125C
      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x125A con 12 connessioni per barra
      Prezzo
      119,37 €
      / pezzo *
      119,37 €
      / pezzo *
    • 4
      KJ02A - Blocco di distribuzione unipolare 250A 12 connessioni
      KJ02A
      Blocco di distribuzione unipolare 250A 12 connessioni
      Prezzo
      122,80 €
      / pezzo *
      122,80 €
      / pezzo *
    • 5
      KJ02CN - Blocco di distribuzione unipolare 160A con 13 connessioni
      KJ02CN
      Blocco di distribuzione unipolare 160A con 13 connessioni
      Prezzo
      72,48 €
      / pezzo *
      72,48 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti