The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
    • Acces­sori di connes­sione
    • Ripar­titori a barrette e blocchi di distribuzione
    • KJ02CN
    Blocco di distribuzione unipolare 160A è una soluzione compatta e versatile per la gestione dei cavi garandento una massima flessibilità di cablaggio. Offre un totale di 13 connessioni, 2 ingressi con sezione da 25-70 mm², 3 uscite da 2,5-25 mm² e 8 uscite da 1,5-16 mm².
    EAN
    3250613803728
    Marca
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi
    • Ripar­titori a barrette e blocchi di distribuzione

    Blocco di distribuzione unipolare 160A con 13 connessioni KJ02CN

    Prezzo
    67,84 €
    / pezzo *
    67,84 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Blocco di distribuzione unipolare 160A con 13 connessioni

    KJ02CN

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      160 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1
    Serie
    • Altezza
      91 mm
    • Larghezza
      36 mm
    • Profon­dità
      51 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      4

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02CN
    PDF
    RoHS report KJ02CN
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KJ02CN | Hager Italia

      Immagine del prodotto KJ02CN

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KJ02CN | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto KJ02CN

      Blocco di distribuzione unipolare 160A con 13 connessioni

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-08-29

      PDF
      193,62 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      KJ160A - Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A con 12 connessioni per barra
      KJ160A
      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A con 12 connessioni per barra
      Prezzo
      169,74 €
      / pezzo *
      169,74 €
      / pezzo *
    • 2
      KJ02D - Blocco di distribuzione unipolare 125A 8 connessioni
      KJ02D
      Blocco di distribuzione unipolare 125A 8 connessioni
      Prezzo
      44,24 €
      / pezzo *
      44,24 €
      / pezzo *
    • 3
      KJ02A - Blocco di distribuzione unipolare 250A 12 connessioni
      KJ02A
      Blocco di distribuzione unipolare 250A 12 connessioni
      Prezzo
      115,01 €
      / pezzo *
      115,01 €
      / pezzo *
    • 4
      KJ02B - Blocco di distribuzione unipolare 400A 12 connessioni
      KJ02B
      Blocco di distribuzione unipolare 400A 12 connessioni
      Prezzo
      128,92 €
      / pezzo *
      128,92 €
      / pezzo *
    • 5
      KJ02C - Blocco di distribuzione unipolare 160A 7 connessioni
      KJ02C
      Blocco di distribuzione unipolare 160A 7 connessioni
      Prezzo
      67,84 €
      / pezzo *
      67,84 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti