The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • KJ02C
    Blocco di distribuzione unipolare 160A è una soluzione compatta e versatile per la gestione dei cavi garandento una massima flessibilità di cablaggio. Offre un totale di 7 connessioni, 1 ingresso con sezione da 10-70 mm², 6 uscite da 2,5-16 mm².
    EAN
    3250613800116
    Marchio
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi

    Blocco di distribuzione unipolare 160A 7 connessioni KJ02C

    Prezzo
    72,48 €
    / pezzo *
    72,48 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Prodotti simili:

    KJ02CN

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Blocco di distribuzione unipolare 160A 7 connessioni

    KJ02C

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Morset­tiere di distribuzione 3 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Morset­tiere di distribuzione
    • KJ02D

      Blocco di distribuzione unipolare 125A 8 connessioni

      47,27 €  / pezzo*
    • KJ02B

      Blocco di distribuzione unipolare 400A 12 connessioni

      137,74 €  / pezzo*
    • KJ02A

      Blocco di distribuzione unipolare 250A 12 connessioni

      122,80 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      160 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      1
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      50 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      4

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02C
    PDF
    RoHS report KJ02C
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KJ02C | Hager Italia

      Immagine del prodotto KJ02C

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KJ02C | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto KJ02C

      Blocco di distribuzione unipolare 160A 7 connessioni

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti