The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • KJ01D
    Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160 A è un dispositivo tetrapolare con una corrente nominale di 160 A. Con un totale di 12 connessioni per barra, suddivise in 1 connessioni con sezione da 50 mm², 3 connessioni con sezione da 35 mm² e 8 connessioni da 16 mm². Le sue dimensioni compatte (162 x 87 x 60 mm).Dispone di un supporto mobile delle barrette e di un coperchio di protezione rimovibile.
    EAN
    3250613800253
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A 12 connessioni per barra KJ01D

    Prezzo
    179,26 €
    / pezzo *
    179,26 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    KJ160A

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A 12 connessioni per barra

    KJ01D

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      160 A
    Architet­tura
    • Numero di poli
      4
    Serie
    • Altezza
      86 mm
    • Larghezza
      162 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      9,50
    Solo per uso interno
    • Numero di moduli da 17,5 mm
      19

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ01D
    PDF
    RoHS report KJ01D
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine KJ01D | Hager Italia

      Immagine del prodotto KJ01D

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto KJ01D | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto KJ01D

      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A 12 connessioni per barra

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti